The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager A.8
    • A.8 - Jalu­si­styr­ning
    • 1861
    Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred. Mellanlåsbricka för vridbrytare jalusi/markis.
    EAN
    4011334018827
    E-nr.
    1800051
    Förp
    10 St
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1
    • A.8 - Jalu­si­styr­ning
    • A.8 - Till­behör
    • C.8 - Jalu­­si­­styr­­ning
    • C.8 - Komplet­te­rande produkter
    • Visa mer

    Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred 1861

    Gör så att brytaren inte låser i ytterlägen, utan alltid fjädrar tillbaka
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred

    1861

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Centrum­bricka för ström­stäl­lare eller tryck­knapp 12 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 17 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Centrum­bricka för ström­stäl­lare eller tryck­knapp
    • WAF1317AT

      Centrumbricka med vred för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1317BG

      Centrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1317BM

      Centrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1317TA

      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, Ax/Cx, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1317WG

      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1317WM

      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, Ax/Cx, vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1318AT

      Centrumbricka, vridströmställare, märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1318BG

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, A.8 svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1318BM

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1318TA

      Centrumbricka, vridströmställare, märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1318WG

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, A.8 vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1318WM

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx vit matt

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WDE384203

      Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor

      0,00 kr  / *
    • WAF1318WM

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1318WG

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, A.8 vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1318TA

      Centrumbricka, vridströmställare, märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1318BM

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1318BG

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, A.8 svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1318AT

      Centrumbricka, vridströmställare, märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WTE7261WG

      Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, 1930, Vit, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WTE7261BG

      Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, 1930, Svart, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 1080190900

      Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • WAF1317WM

      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, Ax/Cx, vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1317WG

      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1317TA

      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, Ax/Cx, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1317BM

      Centrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1317BG

      Centrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1317AT

      Centrumbricka med vred för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, antracit matt

      0,00 kr  / *
    • 1080160600

      Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      38 mm
    • Bredd
      38 mm
    • Djup
      8 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Rela­te­rade System
      A.8, C.8

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACh-certifikat 1861
    PDF
    RoHS-certifikat 1861
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1861 | Hager Sverige

      Produktbild 1861

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 1861 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1861

      Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-29

      PDF
      369,44 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WAN7020BM - Knappsats 2 knapp, för serie A.8, svart matt
      WAN7020BM
      Knappsats 2 knapp, för serie A.8, svart matt
      E-nr.
      1802266
    • 2
      WAN7050C09 - Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, azure, matt
      WAN7050C09
      Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, azure, matt
    • 3
      WAN7050C11 - Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, shell, matt
      WAN7050C11
      Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, shell, matt
    • 4
      WAN7050C12 - Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, petal, matt
      WAN7050C12
      Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, petal, matt
    • 5
      WAN7050C07 - Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, jade, halvblank
      WAN7050C07
      Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, jade, halvblank

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group