The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager 1930
    • Jalu­si­styr­ning - 1930
    • 85221101
    EAN
    4011334437048
    E-nr.
    1890475
    Förp
    1 st
    • Jalu­si­styr­ning - 1930

    Markisinsats, 1930/ R.classic, Quicklink KNX 85221101

    Liknande produkter:

    WDN2040
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Markisinsats, 1930/ R.classic, Quicklink KNX

    85221101

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    Text
    • Brytare läge
      Med 2 meka­niskt och elekt­riskt gemen­samt låsta relä­kon­takter
    • Expan­sions­enhet ingång
      Med 230 V ingång för upp och ned
    • Skarv
      Anslut­ning av externa tryck­knap­par, insatser och tangent­tryck­knappar för jalusi
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    Ström
    • Maximal omkopp­lings­ef­fekt
      2300 W

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 85221101
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85221101 | Hager Sverige

      Produktbild 85221101

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85221101 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85221101

      Markisinsats, 1930/ R.classic, Quicklink KNX

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok en-GB, fr-FR 2012-06-27 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB, fr-FR 2012-06-27

      PDF
      2,30 MB
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07) | Hager Sverige

      Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07)

      Installationshandbok en-GB 2012-07-27

      PDF
      1,55 MB
      Bild Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09) | Hager Sverige

      Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09)

      Installationshandbok en-GB 2012-06-27

      PDF
      1,36 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-16

      PDF
      253,73 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-16

      PDF
      213,59 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      WTE7261BG - Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, 1930, Svart, insats utan klor
      WTE7261BG
      Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, 1930, Svart, insats utan klor
      E-nr.
      1802384
    • 2
      WTE7261WG - Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, 1930, Vit, insats utan klor
      WTE7261WG
      Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, 1930, Vit, insats utan klor
      E-nr.
      1802029
    • 3
      WTE6161WG - Jalusibrytare med vred 1-polig, 10AX, serie 1930, Vit, insats utan klor
      WTE6161WG
      Jalusibrytare med vred 1-polig, 10AX, serie 1930, Vit, insats utan klor

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group