Konfigurera produkten
Verktyg de-DE 2026-04-01
Öppna verktygVerktyg de-DE 2025-11-13
Öppna verktygVälj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (6)Kompatibla produkter
-
Passar till 20 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementVippa
-
Antal knappar0
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd80 mm
-
Bredd80 mm
-
Djup28 mm
-
Antal moduler0
-
Anslutning/anslutningstypUtan
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
-
SammansättningCentrum täckplatta
-
Relaterade SystemSerie 1930 / Serie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTW1000WG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WTW1000WG
Centrumbricka med vred, 1930, vit
PDF -
Tekniska broschyrer
1930
En designklassiker med dagens moderna teknik
PDF7,59 MB -
Verktyg
Verktyg de-DE 2025-11-13
URL
Verktyg de-DE 2026-04-01
URL -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB