The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930
    • WDE383803
    EAN
    3250610090800
    E-nr.
    1802030
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

    Tryckknappsinsats (återfjädrande strömställare) Kron, 10A, med klor 1930 WDE383803

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats (återfjädrande strömställare) Kron, 10A, med klor 1930

    WDE383803

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Centrumbricka med vred, 1930, svart
    Lägg till
    Lägg till
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Centrumbricka 1930 med vred, 1930, Rosenthal porslin, Svart
    Lägg till
    Lägg till
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Centrumbricka 1930 med vred i Rosenthal porslin, vit
    Lägg till
    Lägg till
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Centrumbricka med vred, 1930, vit
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 18 tillgängliga produkter

    Passar till

    • WTD3300WG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTW1000WG

      Centrumbricka med vred, 1930, vit

      0,00 kr  / *
    • WTW1000WBG

      Centrumbricka 1930 med vred i Rosenthal porslin, vit

      0,00 kr  / *
    • WTW1000PBG

      Centrumbricka 1930 med vred, 1930, Rosenthal porslin, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTW1000BG

      Centrumbricka med vred, 1930, svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3372WG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3372BG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3371WG

      Ram 1-fack, plast, ytterram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3371BG

      Ram 1-fack , plast, ytterram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100BG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3300BG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3200WG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3200BG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3191WG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3191BG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100WG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PWG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PBG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Kort vrid­handtag
    • Antal poler
      2
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Utan
    • Antal knappar
      0
    • Antal tryck­knappar
      Grupp­tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Med klor
      Ja
    • Typ av lamp­sockel
      Utan lamp­sockel
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACh-certifikat WDE383803
    PDF
    RoHS-certifikat WDE383803
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE383803 | Hager Sverige

      Produktbild WDE383803

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDE383803 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDE383803

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, 1930, klor, ej för 16800x

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild 1930 | Hager Sverige

      1930

      En designklassiker med dagens moderna teknik

      PDF
      7,59 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-08

      PDF
      356,72 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,66 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTF5285WG - Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, vit
      WTF5285WG
      Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, vit
      E-nr.
      1802015
    • 2
      WTF5285WG2 - Trycke med fjäder 1930 med klockymbol till insats 5104, vit
      WTF5285WG2
      Trycke med fjäder 1930 med klockymbol till insats 5104, vit
      E-nr.
      1801898
    • 3
      WTF5285WG1 - Trycke med fjäder 1930 med lampsymbol till insats 5104, vit
      WTF5285WG1
      Trycke med fjäder 1930 med lampsymbol till insats 5104, vit
      E-nr.
      1802385
    • 4
      WDW5000CH - Vred, 1930 glas, mässing, krom
      WDW5000CH
      Vred, 1930 glas, mässing, krom
      E-nr.
      1802379
    • 5
      WTW1000PBG - Centrumbricka 1930 med vred, 1930, Rosenthal porslin, Svart
      WTW1000PBG
      Centrumbricka 1930 med vred, 1930, Rosenthal porslin, Svart
      E-nr.
      1802039

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group