catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (6)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 20 product.page.accessories.products-available
Tillbehör obligatoriska
product.page.accessories.referenced_by.title
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementVippa
-
Antal knappar0
-
FärgSvart
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd49,80 mm
-
Bredd49,80 mm
-
Djup27,80 mm
-
Antal moduler0
-
Anslutning/anslutningstypUtan
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
-
SammansättningCentrum täckplatta
-
Relaterade SystemSerie 1930 / Serie Glas
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTW1000BG
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad WTW1000BG
Centrumbricka med vred, 1930, svart
PDF -
Teknisk broschyr
1930
En designklassiker med dagens moderna teknik
PDF7,59 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB