The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie R.1
  • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - R.1
  • 19058014
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Folie rund med symbol "Vänta/ Stig in" för signallampa LED, Röd/ Grön på svart 19058014

EAN
4011334423829
E-nr.
1801718
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Folie rund med symbol "Vänta/ Stig in" för signallampa LED, Röd/ Grön på svart

19058014

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    40 mm
  • Bredd
    40 mm
Mate­rial
  • Trans­pa­rent
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Halogenfri Ja

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 19058014 | Hager Sverige

    Produktbild 19058014

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 19058014 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 19058014

    Folie rund med symbol "Vänta/ Stig in" för signallampa LED, Röd/ Grön på svart

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    1675 - Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
    1675
    Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
    E-nr.
    1800036
  • 2
    1818 - Låscylinder med 3 nycklar, passar produkter för IP44 montage
    1818
    Låscylinder med 3 nycklar, passar produkter för IP44 montage
    E-nr.
    1800043
  • 3
    1280 - Lins låg för lampa 510040, E10, ofärgad
    1280
    Lins låg för lampa 510040, E10, ofärgad
    E-nr.
    1800024
  • 4
    167803 - LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, grön, för tryckknappar & ljussignal
    167803
    LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, grön, för tryckknappar & ljussignal
    E-nr.
    1800192
  • 5
    1601 - Glimlampa E10-sockel, 230V, 1,35 mA, klart glas
    1601
    Glimlampa E10, 230 V, 1, 35 mA, klar
    E-nr.
    1801052

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00