The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930
    • WDA2535W
    EAN
    3250610093030
    E-nr.
    1802027
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

    LED-lampa, modul, 230V, 1,7 mA, vit, för vridströmställare, N-ledare krävs WDA2535W

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    LED-lampa, modul, 230V, 1,7 mA, vit, för vridströmställare, N-ledare krävs

    WDA2535W

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 6 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 384603

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, serie 1930, klor

      0,00 kr  / *
    • 387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 387503

      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 389303

      Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE384603

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, 1930, klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      0,0004 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      51 mm
    • Bredd
      51 mm
    • Djup
      22,10 mm
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning
      1,70 mA
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED
    Frekvens
    • Frekvens
      50-60 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACH declaration WDA2535W
    PDF
    RoHS report WDA2535W
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDA2535W | Hager Sverige

      Produktbild WDA2535W

    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTF5285BG - Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, svart
      WTF5285BG
      Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, svart
      E-nr.
      1802017
    • 2
      WDE383803 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, 1930, klor, ej för 16800x
      WDE383803
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, 1930, klor, ej för 16800x
      E-nr.
      1802030
    • 3
      WTE5182BG - Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
      WTE5182BG
      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
      E-nr.
      1802014
    • 4
      WTE5182WG - Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor
      WTE5182WG
      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor
      E-nr.
      1802013
    • 5
      503601 - Tryckknapp trapp, 10 A, snabbanslutning, insats med klor
      503601
      Tryckknapp trapp, 10 A, snabbanslutning, insats med klor
      E-nr.
      1800772

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00