Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor WTE5182BG
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (7)Kompatibla produkter
-
Passar till 19 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning230 V
-
Efflekt glödljus2 - 2 W
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Typ av ljuskällaLED
-
FärgSvart
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Djup39 mm
-
Ledararea1,5 - 2,5 mm²
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Kan användas som tryckknappJa
-
Relaterade SystemSerie 1930 / Serie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTE5182BG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WTE5182BG
Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
PDF -
Tekniska broschyrer
1930
En designklassiker med dagens moderna teknik
PDF7,59 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB