The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager 1930
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930
    • WTF5285BG
    EAN
    3250610090497
    E-nr.
    1802017
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

    Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, svart WTF5285BG

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Konfigurera produkten

    För bästa möjliga upplevelse, använd en stationär enhet, eftersom vissa funktioner kanske inte stöds fullt ut på mobil eller surfplatta.

    Verktyg de-DE 2025-11-13

    Öppna verktyg

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, svart

    WTF5285BG

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck­knapp
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9005
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Duro­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      20,50 mm
    • Bredd
      26,50 mm
    • Djup
      30 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum­bricka

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACh-certifikat WTF5285BG
    PDF
    RoHS-certifikat WTF5285BG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WTF5285BG | Hager Sverige

      Produktbild WTF5285BG

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WTF5285BG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WTF5285BG

      Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, svart

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild 1930 | Hager Sverige

      1930

      En designklassiker med dagens moderna teknik

      PDF
      7,59 MB
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTF5285R - Trycke med fjäder 1930 med belysning till insats 5104, röd
      WTF5285R
      Trycke med fjäder 1930 med belysning till insats 5104, röd
      E-nr.
      1801899
    • 2
      19058009 - Folie rund med symbol "Trappa" för signallampa LED, vit på svart
      19058009
      Folie rund med symbol "Trappa" för signallampa LED, vit på svart
    • 3
      WDE387703 - Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor
      WDE387703
      Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor
      E-nr.
      1802035
    • 4
      WTF5285WG - Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, vit
      WTF5285WG
      Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, vit
      E-nr.
      1802015
    • 5
      WDE387503 - Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor
      WDE387503
      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor
      E-nr.
      1802033

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group