The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager 1930
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930
    • 19058009
    EAN
    4011334423799
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

    Folie rund med symbol "Trappa" för signallampa LED, vit på svart 19058009

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Folie rund med symbol "Trappa" för signallampa LED, vit på svart

    19058009

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Text
    • Präglad
      Med märk­ning för t.ex. trappa

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 19058009
    PDF
    RoHS-certifikat 19058009
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 19058009 | Hager Sverige

      Produktbild 19058009

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 19058009 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 19058009

      Folie rund med symbol "Trappa" för signallampa LED, vit på svart

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTE5182BG - Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
      WTE5182BG
      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
      E-nr.
      1802014
    • 2
      WDE387703 - Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor
      WDE387703
      Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor
      E-nr.
      1802035
    • 3
      WTF5285WG - Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, vit
      WTF5285WG
      Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, vit
      E-nr.
      1802015
    • 4
      WTF5285R - Trycke med fjäder 1930 med belysning till insats 5104, röd
      WTF5285R
      Trycke med fjäder 1930 med belysning till insats 5104, röd
      E-nr.
      1801899
    • 5
      WDE387503 - Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor
      WDE387503
      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor
      E-nr.
      1802033

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group