The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager 1930
    • Termo­stater - 1930
    • WLN5034BG
    Optimera dina installationer med denna exklusiva golvtermostat med LED-indikering för visuell notifiering av inställt temperatur. Passar till serie 1930. Monteras med skruvanslutning, utan klor. Termostaten är i blank svart färg och kompletteras med ram som har en stor hålbild. Givare med 4m lång sladd medföljer. Denna produkt är av hög kvalitet och utvecklad för proffs och för dom som sätter stor vikt vid design och funktionalitet.
    EAN
    3250610089743
    E-nr.
    8580859
    Förp
    1 st
    • Termo­stater - 1930

    Golvvärmetermostat (NO) 1930 med On/Off, LED, givare 4m, svart WLN5034BG

    Kompletteras med ram för stor hålbild
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Konfigurera produkten

    För bästa möjliga upplevelse, använd en stationär enhet, eftersom vissa funktioner kanske inte stöds fullt ut på mobil eller surfplatta.

    Verktyg de-DE 2026-04-01

    Öppna verktyg

    Verktyg de-DE 2025-11-13

    Öppna verktyg

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvvärmetermostat (NO) 1930 med On/Off, LED, givare 4m, svart

    WLN5034BG

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 14 tillgängliga produkter

    Passar till

    • WTD3100BG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PBG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PWG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3100WG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3191BG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3191WG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3200BG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3200WG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3300BG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3300WG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3371BG

      Ram 1-fack , plast, ytterram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3371WG

      Ram 1-fack, plast, ytterram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3372BG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3372WG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    • Max. omkopp­lings­ström
      16 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V AC
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Inställ­ningar
    • Börvärde komfort­tem­pe­ratur
      10 - 50 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9005
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      50,20 mm
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Utrust­ning
    • Omkopp­ling av tempe­ra­tur­skillnad
      1 K
    • Typ av termo­stat
      Golv­vär­mes­re­gle­ring
    • Typ av sensor
      Givare för golv­värme
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1NO
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kompa­ti­bi­litet
    • Typ av HVAC-­kon­troll
      Värme
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      I (1%)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Chronothermostat, 1930, white glossy (English)
    PDF
    615,77 kB
    REACh-certifikat WLN5034BG
    PDF
    RoHS-certifikat WLN5034BG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WLN5034BG | Hager Sverige

      Produktbild WLN5034BG

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WLN5034BG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WLN5034BG

      Golvvärmetermostat (NO) 1930 med On/Off, LED, givare 4m, svart

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, it-IT, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2026-05-28 | Hager Sverige

      Installationshandbok de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, it-IT, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2026-05-28

      PDF
      4,29 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2026-05-28 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-05-28

      PDF
      543,67 kB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2026-05-28 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2026-05-28

      PDF
      558,12 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild 1930 | Hager Sverige

      1930

      En designklassiker med dagens moderna teknik

      PDF
      7,59 MB
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2026-04-01 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2026-04-01

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-15

      PDF
      383,64 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,78 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-02-24

      PDF
      283,14 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WLN5030BG - Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      WLN5030BG
      Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      E-nr.
      8580891
    • 2
      WDN9031 - Temperatur sensor (33 kΩ)
      WDN9031
      Temperatur sensor (33 kΩ)
      E-nr.
      8580889
    • 3
      WLN5030WG - Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, vit, blank
      WLN5030WG
      Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, vit, blank
      E-nr.
      8580911
    • 4
      WLN5026BG - Termostat med omkopplings-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      WLN5026BG
      Termostat med omkopplings-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      E-nr.
      8580890
    • 5
      WLN5034WG - Golvvärmetermostat (NO) 1930 med On/Off, LED, givare 4m, vit
      WLN5034WG
      Golvvärmetermostat (NO) 1930 med On/Off, LED, givare 4m, vit
      E-nr.
      8580860

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group