The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • 260415
    EAN
    4011334000594
    E-nr.
    5200641
    Förp
    1 st
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930
    • Visa mer

    Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930 260415

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930

    260415

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Ingång­spän­ning
      230-230 V
    • Utspän­ning
      5-5 V
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      34 mm
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      2
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Med finsäk­ring
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,15 W
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      0,20 A
    • Utgångs­ström
      3000 mA
    Text
    • Anslut­ning­ar/­uttag
      Med USB-­uttag typ A + typ C
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Avsäk­ring
      Utan pets­kydd

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACh-certifikat 260415
    PDF
    RoHS-certifikat 260415
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 260415 | Hager Sverige

      Produktbild 260415

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 260415 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 260415

      Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930

      PDF
    • Manual

      Bild Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager Sverige

      Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
      Bild Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager Sverige

      Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24

      PDF
      264,49 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTF4107BG - Centrumbricka 1xRJ45, 1930, Svart
      WTF4107BG
      Centrumbricka 1xRJ45, 1930, Svart
      E-nr.
      5100555
    • 2
      WTF4593BG - Centrumbricka antenn Radio/TV/SAT, serie 1930, Svart
      WTF4593BG
      Centrumbricka antenn Radio/TV/SAT, serie 1930, Svart
    • 3
      WTF4000BG - Centrumbricka universal, 1930, svart
      WTF4000BG
      Centrumbricka universal, 1930, svart
      E-nr.
      5100553
    • 4
      WTF4108BG - Centrumbricka 2xRJ45, 1930, Svart
      WTF4108BG
      Centrumbricka 2xRJ45, 1930, Svart
      E-nr.
      1802049
    • 5
      WTF4108WG - Centrumbricka för 2xRJ45, 1930, vit
      WTF4108WG
      Centrumbricka för 2xRJ45, 1930, vit
      E-nr.
      1802048

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group