Vridströmställare Trapp 1930, 10A med skruvanslutning och klor 387603
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10
-
Montering påInfälldmontering
-
Märkspänning250
-
MaterialMetall, Plast
-
SammansättningGrundelement
-
Typ av monteringKlor
-
Antal knappar0
-
Inbyggnadsdjup32
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeMed klor
-
BelysningUtan neonlampa
-
Brytare lägeFrån/Trapp
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 387603
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBStrömställarserie 1930
Tekniska broschyrer sv-SE 2024-01-18
PDF4,42 MB