Centrumbricka med vred, serie 1930, svart 164701
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (12)Kompatibla produkter
-
Passar till 40 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementVippa
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialDuroplast, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd49,80 mm
-
Bredd49,80 mm
-
Djup27,80 mm
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
-
SammansättningCentrum täckplatta
-
Relaterade SystemSerie 1930 / Serie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 164701
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 164701
Centrumbricka vred, plast, serie 1930, Svart
PDF -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Serie 1930
Strömställarserie från Hager
PDF4,42 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB