![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor 387503
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10
-
Montering påInfälldmontering
-
Märkspänning250
-
MaterialDuroplast
-
SammansättningGrundelement
-
Typ av monteringKlor
-
Inbyggnadsdjup32
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeMed klor
-
BelysningUtan neonlampa
-
Brytare lägeSerie
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 387503
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBStrömställarserie 1930
Tekniska broschyrer sv-SE 2024-01-18
PDF4,42 MB