Tryckknappsinsats, återfjädrande Kron 10A med skruvanslutning och klor 383803
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (8)Kompatibla produkter
-
Passar till 36 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10 A
-
Monmentan kontaktström10 A
-
Märkspänning250 V
-
Styr/manöverelementKort vridhandtag
-
Antal poler2
-
MaterialMetall, Plast
-
TransparentNej
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup42 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
MonteringInfälld montering
-
Antal knappar0
-
Antal tryckknapparGrupptryckknapp
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
Har märksfältNej
-
Relaterade SystemA.1, A.8, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 383803
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 383803
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, serie 1930, klor, ej för 16800x
PDF -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Serie 1930
Strömställarserie från Hager
PDF4,42 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB