The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930
    • 168000
    LED-modul för vridbrytare, 230V med neutralledare. Passar till 387603 (E-nr: 1801985), 387503 (E-nr: 1801984), 389303 (E-nr: 1801987), 384603 (E-nr: 1801979) LED-modulen knäpps på plats på framsidan av strömställarinsatsen och spänningssätts säkert via tryckfjädrar. Den kan eftermonteras när som helst eller bytas ut vid behov.
    Belysningstyper: orienterings-, eller indikeringsljus.
    EAN
    4011334490906
    E-nr.
    1801887
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

    LED-lampa, modul, 230V, 1,7 mA, vit, för vridströmställare, N-ledare krävs 168000

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    LED-lampa, modul, 230V, 1,7 mA, vit, för vridströmställare, N-ledare krävs

    168000

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 8 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 384603

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, serie 1930, klor

      0,00 kr  / *
    • 387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 387503

      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 389303

      Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE384603

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, 1930, klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387503

      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE389303

      Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      51 mm
    • Bredd
      51 mm
    • Djup
      22,10 mm
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning
      1,70 mA
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 168000
    PDF
    RoHS-certifikat 168000
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 168000 | Hager Sverige

      Produktbild 168000

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 168000 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 168000

      LED-lampa, modul, 230V, 1,7 mA, vit, för vridströmställare, N-ledare krävs

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Bruksanvisning 168000 | Hager Sverige

      Bruksanvisning 168000

      LED-modul för vridströmbrytare och tryckknapp (återfjädrande strömställare) med neutralanslutning

      PDF
      4,55 MB
      Bild Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10) | Hager Sverige

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2019-05-07

      PDF
      3,49 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      19058006 - Folie rund med symbol "Män" för signallampa LED, vit på svart
      19058006
      Folie rund med symbol "Män" för signallampa LED, vit på svart
      E-nr.
      1801711
    • 2
      1229 - Trycke med fjäder serie 1930 med belysning till insats 5104, röd
      1229
      Trycke belyst, för tryckknappsinsats 5104, serie 1930, Röd
      E-nr.
      1800018
    • 3
      19058007 - Folie rund med symbol "Damer" för signallampa LED, vit på svart
      19058007
      Folie rund med symbol "Damer" för signallampa LED, vit på svart
      E-nr.
      1801712
    • 4
      19058010 - Folie rund med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
      19058010
      Folie rund med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
    • 5
      164701 - Centrumbricka med vred, serie 1930, svart
      164701
      Centrumbricka vred, plast, serie 1930, Svart
      E-nr.
      1803347

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group