Vridtryckknapp återfjädrande Trapp serie 1930, 10A, skruvanslutning och klor 384603
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (8)Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 4 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 36 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10 A
-
Monmentan kontaktström10 A
-
Märkspänning250 V
-
Styr/manöverelementKort vridhandtag
-
Antal poler1
-
MaterialMetall, Plast
-
TransparentNej
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup42 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
MonteringInfälld montering
-
Antal knappar0
-
Antal tryckknapparEnkel tryckknapp
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
Har märksfältNej
-
Relaterade SystemA.1, A.8, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 384603
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 384603
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, serie 1930, klor
PDF -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Serie 1930
Strömställarserie från Hager
PDF4,42 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB