Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Svart 138165

Optimera dina installationer med denna exkluisiva 1-facks ram i 1serie 1930 från Hager. Ram i skinande svart Rosental porslin. Denna produkt är av hög kvalitet och utvecklad för proffs och för dom som sätter stor vikt vid design och funktionalitet. Kapslingklass IP20.
EAN
4011334305255
E-nr.
1800175
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • ström­stäl­lare 4 tillgängliga produkter
  • Dimmer 5 tillgängliga produkter
  • Tryck­knapp 6 tillgängliga produkter
  • Uttag 2 tillgängliga produkter
  • WLAN access­punkt 2 tillgängliga produkter
  • Se mer 68 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9005
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Porslin
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Kapa­citet
  • Antal fack
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK02
Text
  • Utfö­rande
    Kläm­fäste, För enkel monte­ring
  • Series
    Serie 1930

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation