Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor 457209

EAN
4011334051176
E-nr.
6240092
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Högta­lar­uttag
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    45
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    0
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1, Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation