The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930
    • 1040
    Centrumbricka serie 1930 för datauttag och USB-uttag. Färg: vit. Denna produkt är av hög kvalitet och utvecklad för proffs och för dom som sätter stor vikt vid design och funktionalitet. Kapslingsklass IP20. Kompletteras med ram och insats. Utforska sortimentet i 1930-serien och skapa en snygg och enhetlig look för dina väggapparater
    EAN
    4011334003205
    E-nr.
    6220355
    Förp
    10 St
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930

    Centrumbricka universal, serie 1930, vit 1040

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Centrumbricka universal, serie 1930, vit

    1040

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    457209
    457209
    Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
    Lägg till
    Lägg till
    457205
    457205
    Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
    Lägg till
    Lägg till
    457309
    457309
    Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
    Lägg till
    Lägg till
    260215
    260215
    Insats 2 x USB A ladduttag 3 A rund Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 35 tillgängliga produkter

    Passar till

    • WTD3191WG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 457305

      Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 260209

      Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit

      0,00 kr  / *
    • 260215

      Insats 2 x USB A ladduttag 3 A rund Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100BG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PBG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PWG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3100WG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3191BG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 457309

      Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WTD3200BG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3200WG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3300BG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3300WG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3371BG

      Ram 1-fack , plast, ytterram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3371WG

      Ram 1-fack, plast, ytterram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3372BG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3372WG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 138209

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, serie 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 138165

      Ram 1-fack, Serie 1930, Rosenthal porslin, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Duro­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      50 mm
    • Bredd
      50 mm
    • Djup
      5,20 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      TAE
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Rela­te­rade System
      Serie 1930 / Serie Glas

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager REACh-certifikat 1040
    PDF
    Hager RoHS-certifikat 1040
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1040 | Hager Sverige

      Produktbild 1040

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 1040 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1040

      Centrumbricka universal, serie 1930, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-04-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      260215 - USB-uttag serie 1930 Insats 2st typ A, 3A rund, svart
      260215
      Insats 2 x USB A ladduttag 3 A rund Svart
      E-nr.
      5200363
    • 2
      140901 - Centrumbricka 2xRJ45, serie 1930, Svart
      140901
      Centrumbricka 2xRJ45, serie 1930, Svart
      E-nr.
      1803427
    • 3
      103921 - Centrumbricka antenn Radio/TV, serie 1930, Svart
      103921
      Centrumbricka antenn Radio/TV, serie 1930, Svart
      E-nr.
      1803425
    • 4
      140701 - Centrumbricka 1xRJ45, serie 1930, Svart
      140701
      Centrumbricka 1xRJ45, serie 1930, Svart
      E-nr.
      5118623
    • 5
      106420 - Centrumbricka antenn Radio/TV/SAT, serie 1930, Vit
      106420
      Centrumbricka antenn Radio/TV/SAT, serie 1930, Vit
      E-nr.
      6061945

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group