Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit 260209
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 29 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Anslutning/kontakt typ USBA
-
Ingångspänning230 - 230 V
-
Utspänning5 - 5 V
-
Inbyggnadsdjup32 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor34 mm
-
Antal utgångar2
-
Har märksfältNej
-
Med finsäkringNej
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
Uteffekt15 W
-
Strömförbrukning (standby)0,15 W
-
Märkström0,20 A
-
Utgångsström3000 mA
-
Anslutningar/uttagMed 2 USB-uttag typ A
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
AvsäkringUtan petskydd
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 260209
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 260209
Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Tekniska broschyrer
Snabbguide väggapparater
Serie S.1
PDF1,80 MB
Strömställarserie
R.1/R.3/R.classic
PDF3,44 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16
PDF182,67 kB
EU-försäkran (DoC) International 2021-06-16
PDF112,25 kB