The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • 457309
    EAN
    4011334051190
    E-nr.
    6240091
    Förp
    10 St
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930
    • Visa mer

    Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor 457309

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor

    457309

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    Centrumbricka universal, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    10331606
    10331606
    Centrumbricka universal, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Centrumbricka universal, 1930, svart
    Lägg till
    Lägg till
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Centrumbricka universal, 1930, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 47 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • GLT4001

      Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10331606

      Centrumbricka universal, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10331909

      Centrumbricka universal, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • WTD3372WG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      45 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      32 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Högta­lar­uttag
    • Ledar­area
      10 - 10 mm²
    • Antal anslut­ningar
      2
    • Typ av monte­ring
      Klor, Skruvan­slut­ning
    Utrust­ning
    • Avskärmad
      Nej
    • Med damm­skydd
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      60 V
    • Rela­te­rade System
      Q.x, S.x/B.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 457309
    PDF
    RoHS-certifikat 457309
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 457309 | Hager Sverige

      Produktbild 457309

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 457309 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 457309

      Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-06-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-06-20

      PDF
      204,80 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
      85221100
      Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    • 3
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 4
      80960409 - Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      80960409
      Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738974
    • 5
      3036 - Strömställarinsats Trapp 10A med snabbanslutning och klor
      3036
      Strömställarinsats trapp 10A, med klor
      E-nr.
      1801001

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group