Centrumbricka 1xRJ45, serie 1930, Svart 140701
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Bredd50 mm
-
Höjd50 mm
-
Djup4,70 mm
-
Anslutning/anslutningstypUAE/IAE (ISDN)
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
MärkningUtan märkfält
-
UttagsmodulerMed 45° snedställt uttag
-
Relaterade SeriesSerie 1930, Serie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 140701
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Våra mest efterfrågade produkter
PDF10,28 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04
PDF147,90 kB