Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor 457305

EAN
4011334387671
E-nr.
6221711
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Högta­lar­uttag
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    45
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    32
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1, Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation