Golvvärmetermostat (NO) serie 1930 / R.classic med On/Off, LED, givare 4m, svart 20342035
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 28 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementRoterande
-
Märkström16 A
-
Max. omkopplingsström16 A
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Driftspänning230 V AC
-
Frekvens50 - 50 Hz
-
Börvärde komforttemperatur10 - 50 °C
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialMetall, Plast
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup50,20 mm
-
Med displayNej
-
Omkoppling av temperaturskillnad1 K
-
Typ av termostatGolvvärmesreglering
-
Typ av sensorGivare för golvvärme
-
Anslutningstyp1NO
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Typ av HVAC-kontrollVärme
-
EnergieffektivitetsklassI (1%)
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 20342035
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 20342035
Golvvärmetermostat (NO), 1930/ R.classic, med On/Off, LED, givare 4m, Svart
PDF -
Installationshandbok
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2012-11)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2012-10-31
PDF2,60 MB
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2020-11)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,34 MB -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-13
PDF265,57 kB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-13
PDF265,49 kB