Ram 2-fack, plast, serie 1930, Svart 138121

EAN
4011334219095
E-nr.
1800908
Förp
2 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • ström­stäl­lare 4 tillgängliga produkter
  • Dimmer 5 tillgängliga produkter
  • Tryck­knapp 6 tillgängliga produkter
  • Uttag 2 tillgängliga produkter
  • WLAN access­punkt 2 tillgängliga produkter
  • Se mer 61 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9005
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Duro­plast
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Kapa­citet
  • Antal fack
    2
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK02
Text
  • Utfö­rande
    Kläm­fäste, För verti­kalt och hori­son­tellt montage
  • Series
    Serie 1930

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation