The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930
    • 503511
    EAN
    4011334377221
    E-nr.
    1800771
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

    Tryckknapp kron, 10A, skruvanslutning, insats med klor 503511

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp kron, 10A, skruvanslutning, insats med klor

    503511

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 28 tillgängliga produkter

    Passar till

    • WTD3100BG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3372WG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3372BG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3371WG

      Ram 1-fack, plast, ytterram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3371BG

      Ram 1-fack , plast, ytterram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3300WG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3300BG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3200WG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3200BG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3191WG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3191BG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100WG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PWG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PBG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Svart

      0,00 kr  / *
    • 138169

      Ram 1-fack, Serie 1930, Rosenthal porslin, Vit

      0,00 kr  / *
    • 138131

      Ram 3-fack, plast, serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 138139

      Ram 3-fack, plast, serie 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 138121

      Ram 2-fack, plast, serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 138129

      Ram 2-fack, plast, serie 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 138201

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Mate­rial
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 503511
    PDF
    RoHS-certifikat 503511
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 503511 | Hager Sverige

      Produktbild 503511

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 503511 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 503511

      Tryckknapp kron, 10A, skruvanslutning, insats med klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1015

      PDF
      334,72 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      19058006 - Folie rund med symbol "Män" för signallampa LED, vit på svart
      19058006
      Folie rund med symbol "Män" för signallampa LED, vit på svart
      E-nr.
      1801711
    • 2
      19058007 - Folie rund med symbol "Damer" för signallampa LED, vit på svart
      19058007
      Folie rund med symbol "Damer" för signallampa LED, vit på svart
      E-nr.
      1801712
    • 3
      19058010 - Folie rund med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
      19058010
      Folie rund med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
    • 4
      168000 - LED-lampa, modul, 230V, 1,7 mA, vit, för vridströmställare, N-ledare krävs
      168000
      LED-lampa, modul, 230V, 1, 7 mA, vit, för vridströmställare, N-ledare krävs
      E-nr.
      1801887
    • 5
      164701 - Centrumbricka med vred, serie 1930, svart
      164701
      Centrumbricka vred, plast, serie 1930, Svart
      E-nr.
      1803347

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group