Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 28 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementRoterande
-
Märkström5 A
-
Max. omkopplingsström10 A
-
Märkspänning230-230 V
-
Driftspänning230 V AC
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Börvärde komforttemperatur5 - 30 °C
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialMetall, Plast
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup50 mm
-
Med displayNej
-
Omkoppling av temperaturskillnad0,50 K
-
Typ av termostatRumstermostat
-
Typ av sensorBimetall
-
Med värmareJa
-
Anslutningstyp1x växlande
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Typ av HVAC-kontrollVärme, Kylning
-
EnergieffektivitetsklassI (1%)
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 20262035
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 20262035
Rumstermostat (CO), 1930/ R.classic, för värme och kyla, Svart
PDF -
Installationshandbok
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MB
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-13
PDF263,72 kB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-13
PDF265,46 kB