The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Termo­stater - 1930
    • 161
    Temperaturgivare, kabellängd 4 m. Karakteristiskt värde vid 25° C, 33 kΩ. Passar till termostater för att reglera t.ex golvvärme, bostadsuppvärmning eller varmvatten. Detta ökar komforten och spar energi.
    EAN
    4011334218814
    E-nr.
    8580414
    Förp
    1 st
    • Termo­stater - 1930

    Golvgivare till termostat längd 4m 161

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Golvgivare till termostat längd 4m

    161

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 5 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 20441909

      Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Vit

      0,00 kr  / *
    • 20441606

      Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Antracit

      0,00 kr  / *
    • 20341909

      Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Vit, S.1, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 20341606

      Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Antracit, S.1, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • TYBS794A

      Binäringång 4-kanal + LED utgång 4-kanal, dosmontage, KNX Secure

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Djup
      8 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP67
    Kabel
    • Längd på anslut­nings­kabel
      4000 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 161
    PDF
    RoHS-certifikat 161
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 161 | Hager Sverige

      Produktbild 161

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 161 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 161

      Golvgivare till termostat längd 4m

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      20262035 - Rumstermostat (CO), 1930/ R.classic, för värme och kyla, Svart
      20262035
      Rumstermostat (CO), 1930/ R.classic, för värme och kyla, Svart
      E-nr.
      8580173
    • 2
      20342079 - Golvvärmetermostat (NO) serie 1930 / R.classic med On/Off, LED, givare 4m, vit
      20342079
      Golvvärmetermostat (NO), 1930/ R.classic, med On/Off, LED, givare 4m, Vit
      E-nr.
      8580221
    • 3
      20302035 - Rumstermostat (NC), 1930/ R.classic, med On/Off, LED-indikering, Svart
      20302035
      Rumstermostat (NC), 1930/ R.classic, med On/Off, LED-indikering, Svart
      E-nr.
      8580181
    • 4
      WLN5030BG - Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      WLN5030BG
      Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      E-nr.
      8580891
    • 5
      20262079 - Rumstermostat (CO), 1930/ R.classic, för värme och kyla, Vit
      20262079
      Rumstermostat (CO), 1930/ R.classic, för värme och kyla, Vit
      E-nr.
      8580178

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group