Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rums-/klocktermostat 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 28 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
MonteringInfälld montering
-
Börvärde komforttemperatur10 - 40 °C
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup42 mm
-
Driftspänning230 V AC
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Max. omkopplingsström10 A
-
FärgAntracit
-
Strömförbrukning i standby (solstandby)1,20 W
-
EnergieffektivitetsklassIV (2%)
-
Omkoppling av temperaturskillnad0,50 K
-
Typ av sensorSensor med motstånd
-
Typ av displayLCD
-
Skifte Sommar-/vintertidJa
-
Med visning av omgivningstemperaturJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 20441606
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 20441606
Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Antracit
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Installationshandbok en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Installationshandbok en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Fönsterbänkskanaler
Plast, halogenfri plats, aluminium och stål
PDF13,15 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-01-19
PDF155,89 kB