![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, serie 1930, Vit, insats utan klor 381203
EAN
4011334489177
E-nr.
1801974
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialMetall, Plast
Kontroller och indikatorer
-
Typ av persiennbrytare2-polig strömställare
Spänning
-
Märkspänning250
Elektrisk ström
-
Omkopplingsström10
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Text
-
Brytare lägeMed neutralläge
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Relaterade SeriesSerie 1930, Serie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer