Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, serie 1930, Svart, insats utan klor 381213
EAN
4011334489184
E-nr.
1801975
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialMetall, Plast
Kontroller och indikatorer
-
Typ av persiennbrytare2-polig strömställare
Spänning
-
Märkspänning250 V
-
Relaterade SeriesSerie 1930, Serie Glas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Text
-
Brytare lägeMed neutralläge
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer