The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Till­behör - Serie S.1
    • 4468
    EAN
    4011334164852
    E-nr.
    1800103
    Förp
    10 St
    • Till­behör - Serie S.1
    • Till­behör - 1930
    • Visa mer

    Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor 4468

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor

    4468

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (5)
    Previous
    Previous
    1037
    1037
    Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), serie 1930, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    103701
    103701
    Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), serie 1930, Svart
    Lägg till
    Lägg till
    10191909
    10191909
    Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    10191606
    10191606
    Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 61 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 1037

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), serie 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 103701

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 10191909

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10191606

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • WTF4400BG

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), 1930, Svart

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10191606

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10191909

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 103701

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 1037

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), serie 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 138165

      Ram 1-fack, Serie 1930, Rosenthal porslin, Svart

      0,00 kr  / *
    • 138169

      Ram 1-fack, Serie 1930, Rosenthal porslin, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 138159

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, serie 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • WTF4400BG

      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal anslut­ningar
      0
    • Typ av monte­ring
      Klor, Skruvan­slut­ning
    Dimen­sioner
    • Höjd
      70 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      35 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    Hager REACh-certifikat 4468
    PDF
    Hager RoHS-certifikat 4468
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 4468 | Hager Sverige

      Produktbild 4468

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 4468 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 4468

      Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-07

      PDF
      234,56 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTF1001PW1 - Centrumbricka blind, 1930, fästram med klor, Vit
      WTF1001PW1
      Centrumbricka blind, 1930, fästram med klor, Vit
      E-nr.
      1802005
    • 2
      WTF1001BG - Centrumbricka blind, 1930, utan klor, Svart
      WTF1001BG
      Centrumbricka blind, 1930, utan klor, Svart
      E-nr.
      1801920
    • 3
      WTF1001WG - Centrumbricka blind, 1930, utan klor, Vit
      WTF1001WG
      Centrumbricka blind, 1930, utan klor, Vit
      E-nr.
      1801919
    • 4
      WTA6300BG - Mellanstycke för förhöjningsram 100101, 1930, Svart
      WTA6300BG
      Mellanstycke för förhöjningsram 100101, 1930, Svart
      E-nr.
      1802024
    • 5
      WTF1001BG1 - Centrumbricka blind, 1930, fästram med klor, Svart
      WTF1001BG1
      Centrumbricka blind, 1930, fästram med klor, Svart
      E-nr.
      1802007

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group