Tryckknapp med ljus, serie 1930, 1-polig , E10-sockel, 2A, 2W, svart, utan klor 510401
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (19)Kompatibla produkter
-
Passar till 42 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning250 V
-
Efflekt glödljus2 - 2 W
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Djup39 mm
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemSerie 1930 / Serie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 510401
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 510401
Tryckknapp 1-polig belyst E10, serie 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
PDF -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Serie 1930
Strömställarserie från Hager
PDF4,42 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB