The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930
    • 1227
    Trycke för tryckknapp till insats artikel 5104 (E-nr: 1801024) med klocksymbol. Färg vit. Serie 1930 är en dold pärla för restau­re­ringar och gamla bygg­nader. Den passar också i nypro­duk­tion där du söker efter den speci­ella känslan och unik look.
    EAN
    4011334212713
    E-nr.
    1800017
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

    Trycke med fjäder serie 1930 med klockymbol till insats 5104, vit 1227

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Trycke med fjäder serie 1930 med klockymbol till insats 5104, vit

    1227

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    510401
    510401
    Tryckknapp 1-polig belyst E10, serie 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
    Lägg till
    Lägg till
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 4 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 5104

      Tryckknapp 1-polig belyst E10, serie 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor

      0,00 kr  / *
    • 510401

      Tryckknapp 1-polig belyst E10, serie 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor

      0,00 kr  / *
    • WTE5182BG

      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor

      0,00 kr  / *
    • WTE5182WG

      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck­knapp
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Duro­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      24,10 mm
    • Bredd
      26,50 mm
    • Djup
      30 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2026-02-10
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 1227
    PDF
    RoHS-certifikat 1227
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1227 | Hager Sverige

      Produktbild 1227

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 1227 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1227

      Trycke med klocksymbol för tryckknappsinsats 5104, serie 1930, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTF5285R - Trycke med fjäder 1930 med belysning till insats 5104, röd
      WTF5285R
      Trycke med fjäder 1930 med belysning till insats 5104, röd
      E-nr.
      1801899
    • 2
      WTE5182BG - Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
      WTE5182BG
      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor
      E-nr.
      1802014
    • 3
      WTE5182WG - Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor
      WTE5182WG
      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor
      E-nr.
      1802013
    • 4
      WTF5285BG - Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, svart
      WTF5285BG
      Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, svart
      E-nr.
      1802017
    • 5
      WDE383803 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, 1930, klor, ej för 16800x
      WDE383803
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, 1930, klor, ej för 16800x
      E-nr.
      1802030

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group