The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930
    • WDE383803
    EAN
    3250610090800
    E-nr.
    1802030
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, 1930, klor, ej för 16800x WDE383803

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, 1930, klor, ej för 16800x

    WDE383803

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    1647
    1647
    Centrumbricka med vred, serie 1930, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    164701
    164701
    Centrumbricka vred, plast, serie 1930, Svart
    Lägg till
    Lägg till
    16476900
    16476900
    Centrumbricka vred, Serie 1930, Rosenthal porslin, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    16476500
    16476500
    Centrumbricka vred, Serie 1930, Rosenthal porslin, Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Kort vrid­handtag
    • Antal poler
      2
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Utan
    • Antal knappar
      0
    • Antal tryck­knappar
      Grupp­tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Med klor
      Ja
    • Typ av lamp­sockel
      Utan lamp­sockel
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WDE383803
    PDF
    RoHS-certifikat WDE383803
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE383803 | Hager Sverige

      Produktbild WDE383803

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad WDE383803 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDE383803

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, serie 1930, klor, ej för 16800x

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-08

      PDF
      356,72 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      387603 - Vridströmställare Trapp 1930, 10A med skruvanslutning och klor
      387603
      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor
      E-nr.
      1801985
    • 2
      387503 - Vridströmställare Kron serie 1930, 10 AX, skruvanslutning, insats med klor
      387503
      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor
      E-nr.
      1801984
    • 3
      1222 - Lins hög för lampa 510040, E10, röd
      1222
      Lins hög för lampa 510040, E10, röd
      E-nr.
      1800014
    • 4
      19058006 - Folie rund med symbol "Män" för signallampa LED, vit på svart
      19058006
      Folie rund med symbol "Män" för signallampa LED, vit på svart
      E-nr.
      1801711
    • 5
      1225 - Trycke med fjäder serie 1930 till insats 5104, vit
      1225
      Trycke för tryckknappsinsats 5104, serie 1930, Vit
      E-nr.
      1801055

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00