The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 1601
    Glimlampa och neonlampa med E10-sockel, 230V~, 1,35mA. Passar till Hager belysta tryckknappar. Komplettera med tryckknapp med fjäder med symbol eller färg för önskat ändamål.
    EAN
    4011334016984
    E-nr.
    1801052
    Förp
    100 St

    Glimlampa E10-sockel, 230V, 1,35 mA, klart glas 1601

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    WDA2127P

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Glimlampa E10-sockel, 230V, 1,35 mA, klart glas

    1601

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (7)
    Previous
    Previous
    WAF3554AT
    WAF3554AT
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, antracit matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554BG
    WAF3554BG
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart blank
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554BM
    WAF3554BM
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554TA
    WAF3554TA
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, titan metallic
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554WG
    WAF3554WG
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, för serie A.8, vit blank
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554WM
    WAF3554WM
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, vit matt
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • WAF3554AT

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF3554BG

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF3554BM

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF3554TA

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF3554WG

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, för serie A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF3554WM

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, vit matt

      0,00 kr  / *
    • WTE5182BG

      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      1,35 mA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      10,10 mm
    • Bredd
      10,10 mm
    • Djup
      27,60 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Orange
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      Lysrör

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 1601
    PDF
    RoHS-certifikat 1601
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1601 | Hager Sverige

      Produktbild 1601

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 1601 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1601

      Glimlampa E10, 230 V, 1,35 mA, klar

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-25

      PDF
      201,65 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group