Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 32 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd50 mm
-
Bredd50 mm
-
Djup7,80 mm
-
Anslutning/anslutningstypUAE/IAE (ISDN)
-
Antal anslutningar1
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
-
Relaterade SystemSerie 1930 / Serie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1407
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 1407
Centrumbricka 1xRJ45 serie 1930, Vit, Kat.3, Kat.5e och Kat.6
PDF -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-09-02
EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04
PDF147,90 kB