Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Elektriska tillbehör/reservdelar för armaturer 1 tillgängliga produkter -
Dimmer 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 16 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
MaterialPlast
-
Axel diameter4 mm
-
Inbyggnadsdjup24 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup45 mm
-
Styr/manöverelementTryck- och vridbrytare
-
Dimbara 230 V LED-lampor3 - 100 W
-
Dimrings principFramkantsdimring,bakkantsdinmring eller LED beroende på last-typ, självlärande
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
-
SpänningSpänningstest möjligt utan demontering
-
UtförandeMed klor
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Expansionsenhet ingångMed ingång till tryckknapp (NO-kontakt), Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer
-
Drift och styrningInget Bluetooth-gränssnitt
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 294411
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 294411
Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, serie 1930, Svart, insats med klor
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kB
Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (SV, 2019-04)
Installationshandbok sv-SE 2020-01-01
PDF543,50 kB -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Lookbook
Väggapparater
PDF11,07 MB
Serie 1930
Strömställarserie från Hager
PDF4,42 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-02-15
PDF1,00 MB