The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 85421201
    EAN
    4011334437055
    Förp
    1 st

    Tryckdimmerinsats 70W LED, R.x, 1930, R.classic, Elektronisk plattform 85421201

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    WDN2030

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckdimmerinsats 70W LED, R.x, 1930, R.classic, Elektronisk plattform

    85421201

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    85341131
    85341131
    Rörelsedet 1, 1m R.x Svart OBS! Utgått
    85342131
    85342131
    Rörelsedetektor Comfort IR 2, 2m, R.x, Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      33,20 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel tryck­knapp
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,30 W
    Belys­ning
    • Dimbara 230 V LED-lampor
      3 - 250 W
    • LED-lam­pans effekt
      250 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Ledar­area
      1,5 - 2,5 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Text
    • Dimrings princip
      Auto­ma­tisk lastav­kän­ning för inställ­ning av dimrings­princip (auto­de­tect process), Fram­kants­dim­ring eller bakkants­dinm­ring bero­ende på last-­typ, själv­lä­rande
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Expan­sions­enhet ingång
      Med ingångar för tryck­knapp (NO-­kon­takt), och anslut­ning rörel­se­de­tektor
    • Drift och styr­ning
      Inget Blue­toot­h-gräns­snitt
    Utrust­ning
    • Omfor­mare ingång
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACh-certifikat 85421201
    PDF
    RoHS-certifikat 85421201
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85421201 | Hager Sverige

      Produktbild 85421201

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85421201 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85421201

      Tryckdimmerinsats 70W LED, R.x, 1930, R.classic, Elektronisk plattform

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07) | Hager Sverige

      Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)

      Installationshandbok en-GB, nl-NL 2021-04-20

      PDF
      1,91 MB
      Bild Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (SV, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (SV, 2022-04)

      Installationshandbok sv-SE 2022-06-23

      PDF
      811,69 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-17

      PDF
      292,67 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-17

      PDF
      296,97 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-18

      PDF
      272,57 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group