Kompensationsmodul, förhindrar t.ex. after glow på LED-lampor när de stängs 2913

EAN
4011334510062
E-nr.
1360634
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    230 - 230
Kabel
  • Kabel­längd
    0,15
Dimen­sioner
  • Höjd
    11,50
  • Bredd
    43
  • Djup
    28,50
Text
  • Skarv
    Paral­lell­kopp­ling mellan noll­le­dare och dimmad fas på lampor

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation