Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 32 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 50 Hz
-
Styrström100 - 100 mA
-
MaterialMetall, Plast
-
Axel diameter4 mm
-
Höjd82 mm
-
Bredd82 mm
-
Djup67 mm
-
Styr/manöverelementTryck- och vridbrytare
-
Dimbara 230 V LED-lampor3 - 100 W
-
Ledararea1,0 - 2,5 mm²
-
Dimrings principFramkantsdimring
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring), Med reservsäkring
-
SpänningSpänningstest möjligt utan demontering
-
UtförandeMed klor
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
Drift och styrningInget Bluetooth-gränssnitt
-
AnslutningMed klämma för basbelastning från elnätsisolatorn
-
Omformare ingångNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 2873
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 2873
Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2873 - Rotary dimmer (R, L, LED) (EN, 2016-11)
Installationshandbok en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-08-03
PDF254,83 kB