Förhöjningsram 1-fack 36mm, serie 1930, Vit 100109
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Bakplatta för utanpåliggande montage 2 tillgängliga produkter
-
Kabelingång 6 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal moduler1
-
Höjd86
-
Bredd88
-
Djup36
-
Inbyggnadsdjup33,50
-
Med kabelingångJa
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
Med täckramNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
SlagtåligNej
-
Relaterade SeriesSerie 1930
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 100109
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBStrömställarserie 1930
Tekniska broschyrer sv-SE 2024-01-18
PDF4,42 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-09-27
PDF231,50 kB