Bottenplatta, till förhöjningsram 100101, serie 1930, Svart 133111

EAN
4011334291817
E-nr.
1800912
Förp
10 Bitar

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    87,80
Instal­la­tion, monte­ring
  • Botten­platta för utan­på­lig­gande montage
    1
  • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
    Hori­son­tell, Vertikal
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9005
  • Ytbe­hand­ling
    Matt

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation