Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor 387703

EAN
4011334489306
E-nr.
1801986
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250
Mate­rial
  • Mate­rial
    Duro­plast
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Klor
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    0
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    32
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
  • Utfö­rande
    Med klor
  • Belys­ning
    Utan neon­lampa
  • Brytare läge
    Mellan­lig­gande
Arki­tektur

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation