![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Centrumbricka kabelutsläpp,för anslutningsdosa 4468, serie 1930, Vit 1037
EAN
4011334003144
E-nr.
5118585
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd50
-
Höjd50
-
Djup15,50
Anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
UttagsmodulerMed ett uttag nedan
-
Relaterade SeriesSerie 1930, Serie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer