The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 29532089
    EAN
    4011334414599
    Förp
    1 st

    Signallampa LED, R.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit 29532089

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Signallampa LED, R.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit

    29532089

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WTD3191WG
    WTD3191WG
    Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Märk­fönster 5 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Märk­fönster
    • 19058006

      Folie rund med symbol "Män" för signallampa LED, vit på svart

      0,00 kr  / *
    • 19058007

      Folie rund med symbol "Damer" för signallampa LED, vit på svart

      0,00 kr  / *
    • 19058008

      Folie rund med symbol "RWC" för signallampa LED, vit på svart

      0,00 kr  / *
    • 19058009

      Folie rund med symbol "Trappa" för signallampa LED, vit på svart

      0,00 kr  / *
    • 19058010

      Folie rund med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 V
    Ström
    • Förbrukad effekt i W
      1 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      70 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      50 mm
    Anslut­ning
    • Ledar­area
      2,50 - 2,50 mm²
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Funk­tioner
    • Kan användas som tryck­knapp
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 29532089
    PDF
    RoHS-certifikat 29532089
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 29532089 | Hager Sverige

      Produktbild 29532089

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 29532089 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 29532089

      Signallampa LED, R.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager Sverige

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      792,84 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      382,92 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group