Centrumbricka kabelutsläpp (för anslutningsdosa 4468), serie 1930, Svart 103701
EAN
4011334003151
E-nr.
5118601
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd50
-
Höjd50
-
Djup15,50
Anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
UttagsmodulerMed ett uttag nedan
-
Relaterade SeriesSerie 1930, Serie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer