The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930
    • 168001
    LED-modul för vridbrytare, 230V med neutralledare. Passar till 387603 (E-nr: 1801985), 387503 (E-nr: 1801984), 389303 (E-nr: 1801987), 384603 (E-nr: 1801979) LED-modulen knäpps på plats på framsidan av strömställarinsatsen och spänningssätts säkert via tryckfjädrar. Den kan eftermonteras när som helst eller bytas ut vid behov.
    Belysningstyp: endast orienteringsljus.
    EAN
    4011334499541
    E-nr.
    1801888
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

    LED-lampa, modul, 230V, 0,4 mA, vit, för vridströmställare, utan N-ledare 168001

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    LED-lampa, modul, 230V, 0,4 mA, vit, för vridströmställare, utan N-ledare

    168001

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 8 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 384603

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, serie 1930, klor

      0,00 kr  / *
    • 387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 387503

      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 389303

      Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE384603

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, 1930, klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387503

      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE389303

      Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      51 mm
    • Bredd
      51 mm
    • Djup
      22,10 mm
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning
      0,40 mA
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 168001
    PDF
    RoHS-certifikat 168001
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 168001 | Hager Sverige

      Produktbild 168001

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 168001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 168001

      LED-lampa, modul, 230V, 0,4 mA, vit, för vridströmställare, utan N-ledare

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2018-10) | Hager Sverige

      Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2018-10)

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2019-05-07

      PDF
      684,64 kB
      Bild Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2020-11)

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2021-11-15

      PDF
      1,03 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTW1000WG - Centrumbricka med vred, 1930, vit
      WTW1000WG
      Centrumbricka med vred, 1930, vit
      E-nr.
      1802043
    • 2
      WTF5285BG - Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, svart
      WTF5285BG
      Trycke med fjäder 1930 till insats 5104, svart
      E-nr.
      1802017
    • 3
      WDW5000CH - Vred, 1930 glas, mässing, krom
      WDW5000CH
      Vred, 1930 glas, mässing, krom
      E-nr.
      1802379
    • 4
      WTW1000BG - Centrumbricka med vred, 1930, svart
      WTW1000BG
      Centrumbricka med vred, 1930, svart
      E-nr.
      1802045
    • 5
      5104 - Tryckknapp med ljus, serie 1930, 1-polig , E10-sockel, 2A,  2W, vit, utan klor
      5104
      Tryckknapp 1-polig belyst E10, serie 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor
      E-nr.
      1801024

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group